Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 90° (K1447)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1447.1442932
K1447.442932
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

26.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4blank1.44040,0642true

15.31 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt-0,0650false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 90° A1(mm) 34 B1(mm) 13
D(mm) 3,5 Ausführung 1 innenliegend Benennung Scharnier
A=Breite(mm) 44 A2(mm) 20 B=Höhe(mm) 29
B2(mm) 6 B3(mm) 9,5 C(mm) 32
S(mm) 2 RoHS true

Technischer Support