Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1449.1028076
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | 110° | A1(mm) | 81 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 27 | D(mm) | 7 | Ausführung 1 | innenliegend |
Benennung | Scharnier | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | A=Breite(mm) | 102 |
B=Höhe(mm) | 80,5 | B2(mm) | 14 | B3(mm) | 32 |
B4(mm) | 12 | B5(mm) | 16 | B6(mm) | 20,5 |
C(mm) | 76 | S(mm) | 3 | Gewicht(kg) | 0,5159 |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften