T-Verbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1980)

T-Verbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1980)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Seitliche Fuge zur optischen Kontrolle der Einstecktiefe

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1980.301

Teilenummer
K1980.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Ausführung 1 mit Verdrehsicherung Benennung T-Verbinder Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja
Gewicht(kg) 0,0902 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für T-Verbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1980), die Teilenummer ist K1980.301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1980.301.

Technischer Support