Kugel-Stoßverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1989)

Kugel-Stoßverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1989)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Mit frei beweglichem Kugelelement

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1989.301

Teilenummer
K1989.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Ausführung 1 mit Verdrehsicherung Benennung Kugel-Stoßverbinder Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja
Gewicht(kg) 0,2190 RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support