Platteneinhängungen Ø30 Typ I, Form A, beidseitig (K1997)

Platteneinhängungen Ø30 Typ I, Form A, beidseitig (K1997)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für die universelle Befestigung von Plattenmaterialien

· Mit selbstbohrenden Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1997.301

Teilenummer
K1997.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Platteneinhängung Form A Form-Typ beidseitig
ESD elektrostatisch entladend ja Gewicht(kg) 0,0800 RoHS true
PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Platteneinhängungen Ø30 Typ I, Form A, beidseitig (K1997), die Teilenummer ist K1997.301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1997.301.

Technischer Support