Rollen Ø30 Typ I (K2008)

Rollen Ø30 Typ I (K2008)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Unterstützt den Materialfluss

· Schützt Profile

· Erfordert keine Schmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2008.30

Teilenummer
K2008.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Rolle ESD elektrostatisch entladend ja Farbe Grundkörper schwarz
Gewicht(kg) 0,0130 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Rollen Ø30 Typ I (K2008), die Teilenummer ist K2008.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2008.30.

Technischer Support