Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2020.280290 |
K2020.280370 |
K2020.280450 |
K2020.280530 |
K2020.280610 |
K2020.350290 |
K2020.350370 |
K2020.350450 |
K2020.350530 |
K2020.350610 |
K2020.430290 |
K2020.430370 |
K2020.430450 |
K2020.430530 |
K2020.430610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D (mm) | D1 (mm) | Größe | H1 (mm) | H2 (mm) | L max. (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Anzahl Bohrungen | R (mm) | Gewicht ca. (kg/m) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 290 | 148 | 15 | 1934 | 1345 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 39,6 | 132 | 188 | 4 | 1 | 2,020 | 0,5914 | ||
138.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 370 | 190 | 15 | 2445 | 1711 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 50,4 | 213 | 305 | 5 | 1 | 2,020 | 0,7560 | ||
154.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 450 | 232 | 15 | 2955 | 2069 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 61,2 | 314 | 449 | 6 | 1 | 2,020 | 0,9200 | ||
167.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 530 | 274 | 15 | 3466 | 2426 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 72 | 435 | 621 | 7 | 1 | 2,020 | 1,1000 | ||
187.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 610 | 315 | 15 | 3986 | 2790 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 82,8 | 575 | 821 | 8 | 1 | 2,020 | 1,2410 | ||
149.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 290 | 159 | 15,8 | 2060 | 1442 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 46,9 | 146 | 208 | 4 | 2 | 3,050 | 0,8800 | ||
172.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 370 | 203 | 15,8 | 2638 | 1847 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 59,9 | 238 | 340 | 5 | 2 | 3,050 | 1,1260 | ||
194.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 450 | 247 | 15,8 | 3217 | 2252 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 73 | 345 | 505 | 6 | 2 | 3,050 | 1,3650 | ||
212.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 530 | 279 | 15,8 | 4282 | 2997 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 90,4 | 543 | 775 | 7 | 2 | 3,050 | 1,6000 | ||
237.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 610 | 323 | 15,8 | 4858 | 3401 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 103,5 | 711 | 1015 | 8 | 2 | 3,050 | 1,8780 | ||
201.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 290 | 158 | 23 | 2872 | 2010 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 1970 | 93,8 | 201 | 288 | 4 | 2,5 | 5,250 | 1,5280 | ||
228.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 370 | 208 | 23 | 3377 | 2364 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 1970 | 115,9 | 308 | 440 | 5 | 2,5 | 5,250 | 1,9460 | ||
254.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 450 | 243 | 23 | 4690 | 3283 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 1970 | 149,2 | 509 | 728 | 6 | 2,5 | 5,250 | 2,3860 | ||
277.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 530 | 278 | 23 | 6039 | 4227 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 1970 | 182,4 | 762 | 1088 | 7 | 2,5 | 5,250 | 2,8080 | ||
308.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 610 | 313 | 23 | 7411 | 5188 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 1970 | 215,6 | 1064 | 1521 | 8 | 2,5 | 5,250 | 3,3240 |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Benennung | Teleskopschiene | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
B1(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D(mm)
D1(mm)
Größe
H1(mm)
H2(mm)
L max.(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Anzahl Bohrungen
R(mm)
Gewicht ca.(kg/m)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften