Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS SQHNM68 |
PPS SQHNM610 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | ||
1 | auf Anfrage |
Loading...
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) | Vorteile | Ausbaufähiges System | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Gewinde | M6 |
Entspricht den Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften