Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS SQCI25 |
PPS SQCI25HN8 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|
5 | auf Anfrage | ||
5 | auf Anfrage |
Loading...
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) | Vorteile | Ausbaufähiges System | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Für Rohr mit innen-Ø(mm) | 25 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. |
Gewinde | M8 | Entspricht den Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften