Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPS JN2527
Technologie | PPS Grip Concept | IG BSPP | G 3/4 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Erfüllt die Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Temperatur(°C) | -20 bis +80 | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
Sie befinden sich auf der Seite für PPS JN - Gelenkverbinder für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS JN2527.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS JN2527.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften