Verlängerungsstück mit drehbarem Außen- und Innengewinde - A5T

Verlängerungsstück mit drehbarem Außen- und Innengewinde - A5T
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5T 0101
A5T 1212
A5T 3434
A5T 3838
A5T 4242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP AG BSPP

12.62 €

1 7 Arbeitstage G 1G 1

4.58 €

10 7 Arbeitstage G 1/2G 1/2

6.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/4G 3/4

3.83 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 3/8

17.85 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4G 1 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support