Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSI 062101
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | British | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Stärke der Trennwand maximal(mm) | 2 - 11 | Bohrlochdurchmesser(mm) | 27 | IG BSPP | G 1/4 |
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch Kratzschutz | Durchgang | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften