Kupplung mit Innengewinde, ORG Typ

Kupplung mit Innengewinde, ORG Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ORG 081101
ORG 081102
ORG 081103
ORG 081112
ORG 081113
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPT IG BSPP
1 auf Anfrage -G 1/4
1 auf Anfrage -G 3/8
1 auf Anfrage -G 1/2
1 auf Anfrage R 3/8G 1/4
1 auf Anfrage R 1/2G 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Profil Asian Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff
Betriebsdruck 2 bis 12 bar Technologie Muffe Temperatur(°C) -15 bis +70
Vorteile Kratzschutz Durchgang 8

Technischer Support