Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OSG 081101 |
OSG 081102 |
OSG 081103 |
OSG 081111 |
OSG 081112 |
OSG 081113 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPT | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | G 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | - | G 3/8 | ||
1 | auf Anfrage | - | G 1/2 | ||
1 | auf Anfrage | R 1/4 | G 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | R 3/8 | G 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | R 1/2 | G 1/4 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | Asian | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 1966 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Kratzschutz | Durchgang | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPT
IG BSPP
Ausführung
Optionale Eigenschaften