Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISI 068103WK
ISI 068104WK
ISI 088103WK
ISI 088104WK
ISI 118104EWK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Durchsatz bei 6 Bar Ausgang mit 2 Kupplungen Eingang mit IG BSPP Vorteile Durchgang

69.13 €

1 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff833 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 06G 1/2Antistatisch Kratzschutz6

69.13 €

1 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff833 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 06G 3/4Antistatisch Kratzschutz6

89.38 €

1 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 08G 1/2Antistatisch Kratzschutz8

92.65 €

1 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 08G 3/4Antistatisch Kratzschutz8

123.33 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 11EBG 3/4Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Betriebsdruck 2 bis 12 bar Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Temperatur(°C) -15 bis +70

Technischer Support