Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSI 061103WK
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | British | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ausgang mit 1 Kupplung | BSI 06 | Eingang mit IG BSPP | G 1/2 | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Antistatisch Kratzschutz | Durchgang | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften