Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OSG 081103WK
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | Asian | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 1966 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ausgang mit 1 Kupplung | OSG 08 | IG BSPP | G 1/2 | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Kratzschutz | Durchgang | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften