Kupplung für Schlauchanschluss, IRC Typ

Kupplung für Schlauchanschluss, IRC Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRC 061806
IRC 061808
IRC 061810
IRC 061813
IRM 061806
IRM 061808
IRM 061810
IRM 061813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Durchsatz bei 6 Bar Vorteile Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

20.88 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff800 l/min (ΔP = 0,6 bar)Kratzschutz6-

20.88 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff800 l/min (ΔP = 0,6 bar)Kratzschutz8-

20.88 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff800 l/min (ΔP = 0,6 bar)Kratzschutz10-

20.88 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff800 l/min (ΔP = 0,6 bar)Kratzschutz13-

22.72 €

10 7 Arbeitstage Vergüteter Stahl750 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch66

22.72 €

10 7 Arbeitstage Vergüteter Stahl750 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch86

22.72 €

10 7 Arbeitstage Vergüteter Stahl750 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch106

22.72 €

10 7 Arbeitstage Vergüteter Stahl750 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Betriebsdruck 0 bis 12 bar Technologie Einknopfbedienung
Temperatur(°C) -15 bis +70

Technischer Support