Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ORG 081808 |
ORG 081810 |
ORG 081813 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch mit Innen-Ø | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 13 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | Asian | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | Muffe | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Kratzschutz | Durchgang | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch mit Innen-Ø
Ausführung
Optionale Eigenschaften