Kupplung für Schlauchanschluss, USI Typ

Kupplung für Schlauchanschluss, USI Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USI 111809EB
USI 111810
USI 111810EB
USI 111813
USI 111813EB
USI 111816EB
USI 111819
USI 111819EB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Betriebsdruck Vorteile Für Schlauch mit Innen-Ø
1 auf Anfrage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz9
1 auf Anfrage Edelstahl2 bis 16 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen10
1 auf Anfrage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz10
1 auf Anfrage Edelstahl2 bis 16 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen13
1 auf Anfrage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz13
1 auf Anfrage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz16
1 auf Anfrage Edelstahl2 bis 16 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen19
1 auf Anfrage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 barAntistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Profil Truflate Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Durchsatz bei 6 Bar 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) Temperatur(°C) -15 bis +70 Durchgang 11

Technischer Support