Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSI 068151 |
BSI 068152 |
BSI 068153 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPT | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | R 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | R 3/8 | ||
1 | auf Anfrage | R 1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Profil | British | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 2 bis 12 bar | Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch Kratzschutz | Durchgang | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPT
Ausführung
Optionale Eigenschaften