Micro Verbindungsstück für Trennwanddurchführung

Micro Verbindungsstück für Trennwanddurchführung
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RLU TT0404
RLU TT0606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrlochdurchmesser
(mm)
Für Schlauch mit Außen-Ø

8.50 €

10 6 Arbeitstage 134

8.50 €

10 6 Arbeitstage 156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Stärke der Trennwand maximal(mm) 5,5 Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support