Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde, CRP Typ

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde, CRP Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRP 066101
CRP 066102
CRP 086101
CRP 086102
CRP 086103
CRP 116102
CRP 116103
CRP 116104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Durchgang

5.20 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

7.83 €

10 7 Arbeitstage G 3/86

9.58 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

10.32 €

10 7 Arbeitstage G 3/88

11.42 €

10 7 Arbeitstage G 1/28

16.93 €

1 7 Arbeitstage G 3/811

17.35 €

1 7 Arbeitstage G 1/211

25.27 €

1 7 Arbeitstage G 3/411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl

Technischer Support