Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, IRC Typ

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, IRC Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRC 061101
IRC 061102
IRC 061103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP

18.45 €

10 7 Arbeitstage G 1/4

22.40 €

10 7 Arbeitstage G 3/8

23.83 €

10 7 Arbeitstage G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff Betriebsdruck 0 bis 12 bar
Technologie Einknopfbedienung Durchsatz bei 6 Bar 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) Temperatur(°C) -15 bis +70
Vorteile Kratzschutz

Technischer Support