Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, ISI Typ

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, ISI Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISI 061101
ISI 061102
ISI 061103
ISI 081101
ISI 081102
ISI 081103
ISI 111102
ISI 111102EB
ISI 111103
ISI 111103EB
ISI 111104
ISI 111104EB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Betriebsdruck Durchsatz bei 6 Bar IG BSPP Vorteile Durchgang

20.83 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/4Antistatisch Kratzschutz6

21.85 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/8Antistatisch Kratzschutz6

22.88 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/2Antistatisch Kratzschutz6

33.42 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/4Antistatisch Kratzschutz8

33.42 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/8Antistatisch Kratzschutz8

33.42 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/2Antistatisch Kratzschutz8

101.53 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/8Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen11

51.40 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/8Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz11

90.27 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/2Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen11

50.33 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/2Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz11

92.53 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/4Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen11

51.60 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/4Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Temperatur(°C) -15 bis +70

Technischer Support