Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PROXI 066101

Teilenummer
PROXI 066101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.18 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl Betriebsdruck 0 bis 12 bar
Technologie Einknopfbedienung Durchsatz bei 6 Bar 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) IG BSPP G 1/4
Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Kratzschutz Durchgang 6
Anwendungen Korrosive Umgebung

Sie befinden sich auf der Seite für Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl, die Teilenummer ist PROXI 066101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PROXI 066101.

Technischer Support