Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen, CSM Typ

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen, CSM Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSM 068101
CSM 068102
CSM 068103
CSM 088102
CSM 088103
CSM 088104
CSM 118103
CSM 118104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruck Durchsatz bei 6 Bar IG BSPP Durchgang

54.22 €

1 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/46

56.62 €

1 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/86

62.27 €

1 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/26

85.13 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/88

86.73 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/28

103.32 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/48

154.28 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/211

169.42 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Edelstahl Technologie Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch

Technischer Support