Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RLD MG04M3 |
RLD MG04M5 |
RLD MG06M5 |
RLD MG0400 |
RLD MG0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | Für Schlauch mit Außen-Ø | Metrisches AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | 4 | M3 | ||
1.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | 4 | M5 | ||
1.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | 6 | M5 | ||
1.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | G 1/8 | 4 | - | ||
1.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | G 1/8 | 6 | - |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
Für Schlauch mit Außen-Ø
Metrisches AG
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften