Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, CSI Typ

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, CSI Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSI 061151
CSI 061152
CSI 061153
CSI 081151
CSI 081152
CSI 081153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchsatz bei 6 Bar AG BSPP Durchgang

21.57 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/46

21.57 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/86

22.97 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/26

37.63 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/48

37.63 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/88

37.63 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff Betriebsdruck 2 bis 12 bar
Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch Kratzschutz

Technischer Support