Stecker 135° für Schlauchtülle

Stecker 135° für Schlauchtülle
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 086808RO
CPI 086810RO
CPI 086812RO
CPI 126813RO
CPI 126816RO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

24.02 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)88

33.85 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)108

34.15 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)128

30.50 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1312

30.50 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support