Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde

Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPI 126102RE

Teilenummer
CPI 126102RE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.12 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Durchfluß 85 l/min (ΔP = 0,5bar) IG BSPP G 3/8 Temperatur(°C) -15 bis +90
Durchgang 12

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde, die Teilenummer ist CPI 126102RE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPI 126102RE.

Technischer Support