Stecker 90° Innengewinde

Stecker 90° Innengewinde
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 086808RE
CPI 086810RE
CPI 086812RE
CPI 126813RE
CPI 126816RE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

16.38 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)88

19.08 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)108

20.97 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)128

28.33 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1312

27.08 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support