Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPI 081050F14 |
CPI 081050F18 |
CPI 081100F14 |
CPI 081100F18 |
CPI 081150F14 |
CPI 081150F18 |
CPI 081200F14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | ||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | ||
6.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | ||
7.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | ||
9.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | ||
8.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | ||
13.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::90 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | Körper: Messing vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Durchfluß | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | Temperatur(°C) | -15 bis +90 | Durchgang | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften