Gerader Stecker mit zylindrischem Innengewinde

Gerader Stecker mit zylindrischem Innengewinde
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 086101
CPI 126103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß IG BSPP Durchgang

8.30 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)G 1/48

14.63 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support