Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RIT CG

Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RIT CG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RIT CG0400
RIT CG0600
RIT CG0601
RIT CG0800
RIT CG0801
RIT CG0802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

44.03 €

1 6 Arbeitstage G 1/84

44.03 €

1 6 Arbeitstage G 1/86

47.78 €

1 6 Arbeitstage G 1/46

56.62 €

1 6 Arbeitstage G 1/88

57.70 €

1 6 Arbeitstage G 1/48

60.28 €

1 6 Arbeitstage G 3/88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::120 Werkstoff Edelstahl AISI 316 Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Temperatur(°C) 0 bis +120

Technischer Support