Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSM 081102SW

Teilenummer
CSM 081102SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.75 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Edelstahl Betriebsdruck 2 bis 16 bar
Technologie Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Durchsatz bei 6 Bar 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) IG BSPP G 3/8
Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch Durchgang 8

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, die Teilenummer ist CSM 081102SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSM 081102SW.

Technischer Support