Stecknippel mit konischem Außengewinde, IRP Typ

Stecknippel mit konischem Außengewinde, IRP Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRP 066151
IRP 066152
IRP 066354
IRP 086151
IRP 086152
IRP 086153
IRP 116152
IRP 116153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT AG Durchgang

2.87 €

10 7 Arbeitstage -R 1/46

4.50 €

10 7 Arbeitstage -R 3/86

5.18 €

10 7 Arbeitstage -M14 x 1,256

6.53 €

10 7 Arbeitstage R 1/4-8

7.00 €

10 7 Arbeitstage R 3/8-8

8.57 €

10 7 Arbeitstage R 1/2-8

8.17 €

1 7 Arbeitstage R 3/8-11

8.60 €

1 7 Arbeitstage R 1/2-11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Behandelter Stahl rostschutzbehandelt

Technischer Support