Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PROXI 066151 |
PROXI 066152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPT | |
---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | ||
24.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl | Betriebsdruck | 0 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Einknopfbedienung | Durchsatz bei 6 Bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Kratzschutz | Durchgang | 6 | Anwendungen | Korrosive Umgebung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPT
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften