Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSI 068151 |
CSI 068152 |
CSI 068153 |
CSI 088152 |
CSI 088153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchsatz bei 6 Bar | AG BSPT | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | R 1/4 | 6 | ||
43.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | R 3/8 | 6 | ||
45.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | R 1/2 | 6 | ||
60.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | R 3/8 | 8 | ||
55.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | R 1/2 | 8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch Kratzschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchsatz bei 6 Bar
AG BSPT
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften