Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSI 061101SW |
CSI 061102SW |
CSI 081102SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchsatz bei 6 Bar | IG BSPP | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 6 | ||
115.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 6 | ||
130.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch Kratzschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchsatz bei 6 Bar
IG BSPP
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften