Gleitlager-Buchsen aus Kunststoff EP22TM

Gleitlager-Buchsen aus Kunststoff EP22<sup>TM</sup>
  • Mengenrabatt
Gleitlager-Buchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit. Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf und Einsatz bei tiefen bis mittleren Temperaturen. Farbe: weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62720806
62720808
62720810
62720812
62720815
62721004
62721006
62721008
62721010
62721015
62721020
62721210
62721212
62721215
62721220
62721412
62721415
62721420
62721425
62721515
62721520
62721525
62721615
62721620
62721625
62721820
62721825
62722010
62722015
62722020
62722025
62722030
62722515
62722520
62723020
62723030
62724030
62724040
62725040
62725050
62726040
62726060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Unteres Abmaß d1
(mm)
Oberes Abmaß d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Länge b1
(mm)
Gewicht
(g)

1.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,0831060,2

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,0831080,3

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,08310100,4

2.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,08310120,5

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,08310150,6

2.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831240,2

2.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831260,3

2.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831280,4

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,08312100,5

2.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,08312150,7

2.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,08312201,0

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,10214100,6

2.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,10214120,7

2.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,10214150,9

2.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,10214201,2

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,10216120,9

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,10216151,0

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,10216201,4

2.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,10216251,7

2.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,10217151,1

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,10217201,4

2.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,10217251,7

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,0320,10218151,2

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,0320,10218201,6

3.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,0320,10218251,8

3.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,0320,10220201,8

3.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,0320,10220252

3.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,12423101,5

3.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,12423152,2

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,12423202,9

3.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,12423253,9

4.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,12423304,4

3.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0400,12428152,7

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0400,12428203,6

4.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,0400,12434206,2

4.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,0400,12434309,3

6.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,0500,150443012,2

7.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,0500,150444016,3

11.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,0500,150554025,4

13.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,0500,150555031,7

13.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,0500,150654030,2

15.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,0500,150656045,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff (bis 170°C, Flächenpressung 50 N/mm²) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support