Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPM IR

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPM IR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPM IR0400
RPM IR0401
RPM IR0600
RPM IR0601
RPM IR0602
RPM IR0603
RPM IR0800
RPM IR0801
RPM IR0802
RPM IR0803
RPM IR1000
RPM IR1001
RPM IR1002
RPM IR1003
RPM IR1201
RPM IR1202
RPM IR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/84

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/44

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/86

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/46

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/86

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/26

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/88

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/48

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/88

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/28

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/810

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/410

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/810

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/210

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 1/412

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 3/812

7.58 €

1 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support