90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde - RPC MR

90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde - RPC MR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC MR0400
RPC MR0401
RPC MR0500
RPC MR0501
RPC MR0502
RPC MR0503
RPC MR0600
RPC MR0601
RPC MR0602
RPC MR0603
RPC MR0800
RPC MR0801
RPC MR0802
RPC MR0803
RPC MR1000
RPC MR1001
RPC MR1002
RPC MR1003
RPC MR1201
RPC MR1202
RPC MR1203
RPC MR1402
RPC MR1403
RPC MR1602
RPC MR1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

1.42 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

1.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

1.42 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

1.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

1.55 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

1.55 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

2.73 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

2.73 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

2.73 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

2.73 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

5.73 €

5 7 Arbeitstage R 3/814

5.73 €

5 7 Arbeitstage R 1/214

5.73 €

5 7 Arbeitstage R 3/816

5.73 €

5 7 Arbeitstage R 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support