T-Stück mit konischem Außengewinde, in der Mitte - RPT CR

T-Stück mit konischem Außengewinde, in der Mitte - RPT CR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPT CR0400
RPT CR0401
RPT CR0500
RPT CR0501
RPT CR0502
RPT CR0503
RPT CR0600
RPT CR0601
RPT CR0602
RPT CR0603
RPT CR0800
RPT CR0801
RPT CR0802
RPT CR0803
RPT CR1000
RPT CR1001
RPT CR1002
RPT CR1003
RPT CR1201
RPT CR1202
RPT CR1203
RPT CR1402
RPT CR1403
RPT CR1602
RPT CR1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

2.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

2.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

2.08 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

2.08 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

2.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

3.28 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 3/814

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 1/214

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 3/816

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support