Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder - RPC ET

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder - RPC ET
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC ET0404
RPC ET0505
RPC ET0606
RPC ET0808
RPC ET1010
RPC ET1212
RPC ET1414
RPC ET1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

0.87 €

10 7 Arbeitstage 4

0.93 €

10 7 Arbeitstage 5

0.93 €

10 7 Arbeitstage 6

0.98 €

10 7 Arbeitstage 8

1.13 €

10 7 Arbeitstage 10

1.30 €

5 7 Arbeitstage 12

3.80 €

5 7 Arbeitstage 14

3.80 €

5 7 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support