Mikroventil - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPS TG

Mikroventil - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPS TG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPS TG0600
RPS TG0601
RPS TG0602
RPS TG0800
RPS TG0801
RPS TG0802
RPS TG1001
RPS TG1002
RPS TG1003
RPS TG1201
RPS TG1202
RPS TG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

8.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/86

8.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/46

9.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/86

8.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/88

8.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/48

9.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/88

11.75 €

1 7 Arbeitstage G 1/410

12.17 €

1 7 Arbeitstage G 3/810

12.70 €

1 7 Arbeitstage G 1/210

11.75 €

1 7 Arbeitstage G 1/412

12.17 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

12.70 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support