Deckellager DIN 505 Form L, mit Rotguss-Lagerschalen (62032500)

Deckellager DIN 505 Form L, mit Rotguss-Lagerschalen 62032500
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 62032500

Marke: MÄDLER

Preis: 214.31

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrung d1: 25 mm

Bohrungstoleranz: +0,149/+0,065 mm

a: 165 mm

b1: 45 mm

b3: 40 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62032500

Teilenummer
62032500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrungstoleranz
(mm)
a
(mm)
b1
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)
d8
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
m
(mm)
m1
(mm)
Gewicht
(kg)

214.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Deckellager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss (GG25) / Rotguss RG7
Oberfläche Unveredelt

Sie befinden sich auf der Seite für Deckellager DIN 505 Form L, mit Rotguss-Lagerschalen, die Teilenummer ist 62032500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62032500.

Produktvarianten

Teilenummer
62033000
62033500
62034000
62034500
62035000
62036000
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrungstoleranz
(mm)
a
(mm)
b1
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)
d8
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
m
(mm)
m1
(mm)
Gewicht
(kg)

214.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251,6

264.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402,25

264.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402,25

261.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603,25

261.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603,25

359.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60+0,22/+0,1022560553519M 16M 12701321621001754,35

Technischer Support