Hersteller-Teilenummer: 62022000
Marke: MÄDLER
Preis: 49.92 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bohrung d1: 20 mm
Bohrungstoleranz: +0,086/+0,065 mm
a: 110 mm
b1: 50 mm
b2: 35 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
62022000
Teilenummer
|
---|
62022000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d1 (mm) | Bohrungstoleranz (mm) | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d3 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | h1 (mm) | h2 max. (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | +0,086/+0,065 | 110 | 50 | 35 | 18 | 45 | 12 | M 10 | 30 | 56 | 75 | 1,3 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Grauguss (GG25) |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Unveredelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwere Stehlager DIN 504 Form B, ohne Buchse, die Teilenummer ist 62022000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62022000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d1(mm)
Bohrungstoleranz(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
c(mm)
d3(mm)
d6(mm)
d7(mm)
h1(mm)
h2 max.(mm)
m(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
62022500 |
62023000 |
62023500 |
62024000 |
62024500 |
62025000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrung d1 (mm) | Bohrungstoleranz (mm) | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d3 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | h1 (mm) | h2 max. (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | +0,086/+0,065 | 140 | 60 | 40 | 25 | 60 | 15 | M 12 | 40 | 75 | 100 | 2,0 | |
58.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | +0,086/+0,065 | 140 | 60 | 40 | 25 | 60 | 15 | M 12 | 40 | 75 | 100 | 2,0 | |
74.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | +0,105/+0,080 | 160 | 60 | 45 | 25 | 80 | 15 | M 12 | 50 | 95 | 120 | 3,0 | |
74.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | +0,105/+0,080 | 160 | 60 | 45 | 25 | 80 | 15 | M 12 | 50 | 95 | 120 | 3,0 | |
96.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | +0,105/+0,080 | 190 | 70 | 50 | 30 | 90 | 19 | M 16 | 60 | 110 | 140 | 4,2 | |
96.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | +0,105/+0,080 | 190 | 70 | 50 | 30 | 90 | 19 | M 16 | 60 | 110 | 140 | 4,2 |