Geschlitzte Klemmringe, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 wahlweise brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62310300
62310400
62310500
62310600
62310700
62310800
62310900
62311000
62311100
62311200
62311300
62311400
62311500
62311600
62311700
62311800
62311900
62312000
62312100
62312200
62312300
62312400
62312500
62312600
62312800
62313000
62313200
62313400
62313500
62313600
62313800
62314000
62314200
62314500
62314800
62315000
62315500
62316000
62316500
62317000
62317500
62318000
62319000
62320000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

5.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316920,7M 3 x 811

3.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416920,7M 3 x 811

3.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516920,7M 3 x 810

3.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 616920,7M 3 x 810

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 718922,4M 3 x 813

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 812

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 924926,0M 3 x 823

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 822

4.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11281131,8M 4 x 1239

4.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1238

4.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13301133,9M 4 x 1243

5.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14301133,9M 4 x 1242

5.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1465

5.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1463

5.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17361341,2M 5 x 1472

5.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18361341,2M 5 x 1469

6.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19401546,4M 6 x 16100

6.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1697

6.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21421548,1M 6 x 16107

6.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22421548,1M 6 x 16103

7.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23451550,8M 6 x 16122

8.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24451550,8M 6 x 16117

6.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 16114

8.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26481553,7M 6 x 18133

8.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28481553,7M 6 x 18123

9.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 18163

10.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32541558,6M 6 x 18156

12.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34571561,6M 6 x 18174

10.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 18171

11.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36571561,6M 6 x 18163

12.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 18178

11.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 18163

20.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42731979,4M 8 x 25367

20.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25344

23.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48781984,2M 8 x 25392

24.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25370

25.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55821988,8M 8 x 25380

26.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60881994,0M 8 x 25425

27.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65931999,8M 8 x 25450

29.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 709819104,5M 8 x 25480

30.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7510319109,1M 8 x 25510

32.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8010819113,8M 8 x 25535

96.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9013032138,1M 12 x 301730

106.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10014032147,6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support