Taper-Spannbuchsen 3030

Taper-Spannbuchsen 3030
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62251130
62251135
62251138
62251140
62251142
62251145
62251148
62251150
62251155
62251160
62251165
62251170
62251175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Nutbreite b
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(kg)

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3083,34,05

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35103,33,95

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38103,33,86

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40123,33,82

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42123,33,69

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45143,83,55

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48143,83,45

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50143,83,42

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55164,33,18

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60184,42,95

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65184,42,68

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70204,92,06

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75204,91,64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 3030
Länge L(mm) 76,2 Außendurchmesser D1(mm) 108

Technischer Support